17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 3/4φ NR1232-05 NR1232-005

SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 3/4φ NR1232-05

通常単価(税別)
56,765円
税込単価
62,442円
通常出荷日:25日目

【特長】・SUS304のフランジとPTFEのチューブジョイントを組み合わせた商品です・接液部はPTFE...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3536-67

型番:

NR1232-005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR1232-005の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3536-67
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR1232-005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,765円
( 62,442円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304のフランジとPTFEのチューブジョイントを組み合わせた商品です
・接液部はPTFEですので、あらゆる溶剤に耐薬品性がございます
・ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
【商品仕様】
・フランジ規格:20A 10K
・フランジ外径(mm):100φ
・適用チューブ外径(mm):3/4φ
・全長(mm):60

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 3/4φ NR1232-05の型番NR1232-005のページです。 型番NR1232-005に関する仕様情報を記載しております。
SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 3/4φ NR1232-05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 3/4φ NR1232-05
SUS+PTFE フランジアダプター 15A-10K 8φ NR1232-02
グルービングカッター(外径1/4φ、3/8φ、1/2φ) NR1404-11
PTFEフランジアダプター 10K-15A*6φ
PTFEフランジアダプター 10K-15A*8φ
電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロン工業フロン工業ケニス
通常価格56,765円42,152円17,048円43,034円44,435円30,713円 -
通常出荷日25日目25日目8日目19日目19日目9日目〜
アズワン型番61-3536-6761-3536-6461-3537-63---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト