ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ φ48mm/ 10.0kg マグネットフック |
|
トラスコ中山 六角ビットセット THBL-6S【6個入り】 |
|
トラスコ中山 ステンレス長バット ストレートタイプ |

【特長】
・SWT9A-510・612とスタッキングが可能です。
・コンパクトに収納が可能です。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H710
・段数:2段
・材質:棚板上段(板棚)/SUS304 下段(あみ棚)/SUS304()/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
・キャスター:φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
・耐荷重:約200Kg/台(均等静止荷重)
・お客様組立品
・製造国:日本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
自在仕切板
4.5通常価格(税別):1,374円~

アズワン
アタッシュケース(サンプル管ケース)
4通常価格(税別):1,290円~

ケニス
タイトボックス No.3
0通常価格(税別):1,506円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~