ファクトリーサプライ用品技術窓口

マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用

通常単価(税別)
156,545円~380,643円
税込単価
172,200円~418,707円
通常出荷日:8日目~99日目

材質がPVC製のマニフォールドです。滅菌処理が不要な多検体を同時に濾過するのに最適です。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 仕様

  • 本体材質

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

詳細タイプ

仕様

本体材質

アズワン型番

重量

(g)

最小発注数量
ブランチ数:3
三方コック
SUS304
4-862-01
4500
1個
ブランチ数:6
三方コック
SUS304
4-862-02
6500
1個
ブランチ数:3
二方コック
PVC
4-862-03
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,689円
( 222,958円 )
お見積り
380,643円
( 418,707円 )
19日目
156,545円
( 172,200円 )
8日目

詳細情報

基本情報

材質がPVC製のマニフォールドです。
滅菌処理が不要な多検体を同時に濾過するのに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用
アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
アズワン マニフォールド
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アズワンアドバンテック東洋アズワンケニス
通常価格156,545円-158,800円156,545円 -39,250円 -158,800円20,756円 -
通常出荷日8日目〜15日目8日目〜1日目8日目6日目
商品タイプその他フィルターホルダー・濾過ユニットその他フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
よく一緒に購入される商品

フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト