17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シグマ光機 レーザ用チェッカー LCP-33 LCP-33

シグマ光機 レーザ用チェッカー LCP-33

通常単価(税別)
109,092円
税込単価
120,001円
通常出荷日:15日目

【特長】・レーザの出力を測定する時に使用する製品です。・ポケットや工具キットに入る、小型・軽量の携帯用...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-6985-84

型番:

LCP-33
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LCP-33の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-6985-84
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LCP-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,092円
( 120,001円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザの出力を測定する時に使用する製品です。
・ポケットや工具キットに入る、小型・軽量の携帯用パワーメーターです。
・サンプル/ホールドボタンを押して電源入力後、ボタンを押したままセンサにレーザビームを2秒以上当てた後ボタンを離すと測定値がLCD画面に鮮明に表示されます。
・測定終了の10秒後、自動的に電源が切れる機能となっています。
・最大出力密度は、内蔵NDアッテネータを使用した場合は30W/cm2、使用しない場合は0.5W/cm2です。
・センサディスクはシリコン8mmアパーチャーです。
・バッテリー寿命は12秒/サンプルで180,000回測定です。
・内蔵のリチウム電池は交換できません。
・過負荷警告として、LCD画面に「---」表示とビープ音が出る機能となっています。
・マイクロプロセッサで制御され、波長依存感度校正・オートレンジ機能(μWまたはmW表示)・アッテネータ・出力過負荷警告機能・自動停止機能を備えています。
・※ご使用の際には、レーザ遮光保護具を必ずご使用ください。
・※取扱説明書は英文のみとなります。
【商品仕様】
・適応帯域:400~1064nm
・パワーレンジ:0.5μW~1W
・外径寸法:168×24×20mm
・質量:0.05kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シグマ光機 レーザ用チェッカー LCP-33の型番LCP-33のページです。 型番LCP-33に関する仕様情報を記載しております。
シグマ光機 レーザ用チェッカー LCP-33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグマ光機 レーザ用チェッカー LCP-33
ラックピニオンステージ(Z軸)TAR-34403L
レーザ警告ラベル
レーザ管理区域標識 817シリーズ
レーザ機器管理者標識 813-26
作業用小型フレキシブルライト
メーカーシグマ光機シグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格109,092円20,106円5,133円 -9,334円3,800円6,009円 -
通常出荷日15日目5日目16日目〜16日目16日目4日目〜
アズワン型番61-6985-841-8326-01----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト