17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型タンク 360×250×250mm(推奨容量:23L) 14100-0005

角型タンク 360×250×250mm(推奨容量:23L)

通常単価(税別)
44,865
税込単価
49,352
通常出荷日:8日目

【特長】・FDA21CFR177.1520に準拠。・活栓の取付けが可能。【商品仕様】・材質:HDPE・...

詳細を確認

型番:

14100-0005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14100-0005の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
角型
容量(L)
23
アズワン型番
62-1610-36

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
14100-0005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,865
( 49,352 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FDA21CFR177.1520に準拠。
・活栓の取付けが可能。
【商品仕様】
・材質:HDPE
・推奨容量:23L
・サイズ:360×250×250mm
・平均肉厚:3.9mm
・入数:1包(1個)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型タンク 360×250×250mm(推奨容量:23L)の型番14100-0005のページです。 型番14100-0005に関する仕様情報を記載しております。
角型タンク 360×250×250mm(推奨容量:23L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型タンク 360×250×250mm(推奨容量:23L)
ナルゲン活栓付角型瓶
ローラーボトル PETG 標準 100~500mL 1060-05
PTFE広口ボトル 250ml
角型手提瓶
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックフロン工業アズワン東京硝子器械
通常価格44,86526,77639,36467,0002,80036,686
通常出荷日8日目1日目8日目19日目1日目6日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器
形状角型角型丸型丸型角型角型
容量(L)2390.50.2510L20
アズワン型番62-1610-365-056-013-3407-01---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました