17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

19-0IH対応スタッキング角型給食缶 30cm 57430

19-0IH対応スタッキング角型給食缶 30cm

通常単価(税別)
50,797
税込単価
55,877
通常出荷日:7日目

【特長】・持ちやすく安定したWハンドル。・エアベント・目盛付き。・パチン錠のバネは耐久性があります。・...

詳細を確認

    型番:

    57430
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    57430の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    57430
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,797
    ( 55,877 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・持ちやすく安定したWハンドル。
    ・エアベント・目盛付き。
    ・パチン錠のバネは耐久性があります。
    ・フタシリコンパッキン付き。
    ・あらゆる熱源に対応(加熱は本体のみ)
    【商品仕様】
    ・材質:SUS430J1L
    ・サイズ:内径300x300×H295mm
    ・容量:24.0L
    ・生産地:日本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    19-0IH対応スタッキング角型給食缶 30cmの型番57430のページです。 型番57430に関する仕様情報を記載しております。
    19-0IH対応スタッキング角型給食缶 30cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    19-0IH対応スタッキング角型給食缶 30cm
    18-0 マグネットナイフラック
    キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン 30cm
    アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
    EBM 18-8 プロシェフIH 寸胴鍋
    K 18-8 角型 キッチンポット 24cm 手付
    メーカー本間製作所アズワン中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所アズワン本間製作所
    通常価格50,79710,288 -39,87627,70214,418 -23,035
    通常出荷日7日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました