17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターチップ Endoto 62-3783-23 791211FCTN

フィルターチップ Endoto 62-3783-23【10個入り】

通常単価(税別)
97,347円
税込単価
107,082円
通常出荷日:12日目

【特長】・RNase, DNase, Endotoxin Free・フィルター付きチップ・滅菌済・ラッ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-3783-23

型番:

791211FCTN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

791211FCTNの仕様・寸法情報

アズワン型番
62-3783-23
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
791211FCTN
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,347円
( 107,082円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RNase, DNase, Endotoxin Free
・フィルター付きチップ
・滅菌済
・ラック入り
【商品仕様】
・容量:1200μL
・入数:(96本×10ラック入)×4箱
・滅菌済
・内容量:96本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターチップ Endoto 62-3783-23の型番791211FCTNのページです。 型番791211FCTNに関する仕様情報を記載しております。
フィルターチップ Endoto 62-3783-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターチップ Endoto 62-3783-23
フィルターチップ デュアルフィルター
QSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアー 62-7024-31
100ul フィルターチップ システムラック 滅菌
フィルターチップ ART (放射線滅菌済)
フィルターチップ 96本/ラック×10ラック
メーカーザルトリウスエッペンドルフアズワンWATSONアズワンアズワン
通常価格97,347円18,649円 -5,894円19,058円9,281円 -17,541円 -
通常出荷日12日目1日目4日目8日目1日目〜1日目
アズワン型番62-3783-23-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました