17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ

超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ

通常単価(税別)
35,183円~56,299円
税込単価
38,701円~61,929円
通常出荷日:30日目

【特長】・超高分子ポリエチレン樹脂の多孔質シートです・耐薬品性、耐摩耗性、電気特性等、超高分子ポリエチ...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (mm)
    10000
  • 孔径 (μm)
    17(平均)
  • 気孔率(%)
    30
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
0.1
61-9943-37
1個
0.2
61-9943-38
1個
0.3
61-9943-39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,959円
( 50,555円 )
30日目
56,299円
( 61,929円 )
30日目
35,183円
( 38,701円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高分子ポリエチレン樹脂の多孔質シートです
・耐薬品性、耐摩耗性、電気特性等、超高分子ポリエチレン樹脂の特性をそのまま多孔質化することで、通気性、低摩耗性等の特性を強化します
・生理的に無害・無毒で、日本食品衛生協会の使用許可を得ています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ
フロンケミカル フィルター金網メッシュ NR0596シリーズ
超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ
FEPシート NRシリーズ
金属多孔質体 (SUS316L)
ポリエチレンメッシュ PEシリーズ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,183円-14,582円 -35,183円 -8,365円 -34,425円 -2,422円 -
通常出荷日30日目12日目〜30日目7日目〜40日目〜11日目〜
幅(mm)5001000----
長さ(mm)10000-----
孔径(μm)17(平均)-----
気孔率(%)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト