17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

F-1021-09 トランスファジャー F-1021-09

F-1021-09 トランスファジャー

通常単価(税別)
166,711円
税込単価
183,382円
通常出荷日:26日目

【特長】・本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。・蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4376-18

型番:

F-1021-09
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-1021-09の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4376-18
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-1021-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,711円
( 183,382円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。
・蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。(ジョイント部 1 個は貫通式です)
【商品仕様】
・耐圧:常温0.03~0.05MPa

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

F-1021-09 トランスファジャーの型番F-1021-09のページです。 型番F-1021-09に関する仕様情報を記載しております。
F-1021-09 トランスファジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F-1021-09 トランスファジャー
F-1021-10 トランスファジャー
F-1021-01 トランスファジャー
F-1021-08 トランスファジャー
F-1021-02 トランスファジャー
F-1021-06 トランスファジャー
メーカーフロン工業フロン工業フロン工業フロン工業フロン工業フロン工業
通常価格166,711円175,447円80,668円213,092円86,644円156,667円
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目26日目
アズワン型番61-4376-1861-4376-1961-4376-1161-4376-1761-4376-1261-4376-15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました