ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
堀場製作所 堀場 コンパクト電気伝導率 |
|
カスタム 防水型導電率計 |
|
ケニス 導電率計 |
|
アズワン ハンディpHメーター 本体/電極 |
|
JTC ペール缶用オイルポンプ |

| 型番 | LAQUAtwin-EC-33B |
| 測定原理 | 交流2極法 |
| 必要試料量 | 0.12mL以上 |
| 測定範囲 | 電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) |
| TDS換算:0~9900ppm | |
| 分解能 | ①0~199 μS/cm:1μS/cm |
| ②200~1999μS/cm:1μS/cm | |
| ③2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm | |
| ④20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm | |
| 温度表示範囲 | 0~50℃/0.1℃ |
| 校正 | 最大3点 |
| 精度 | レンジ①~③に対して ±2%F.S. レンジ④に対して±5%F.S. |
| 機能 | 自動レンジ切替/標準液自動認識 |
| 温度換算(25℃温度換算係数2%固定)/温度センサ調整機能 | |
| オートホールド/オートスタビリティ機能 | |
| オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示、防水・防塵構造(IP67)/センサ交換可能 | |
| TDS換算機能(Factor(0.4~1.0),442,NaCl,EN27888) | |
| 防水性 | IP67 |
| 表示方式 | カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付) |
| 使用環境 | 5~40℃、85%RH 但し結露なきこと |
| 電源 | コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個 |
| 電池寿命 | 連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時) |
| 材質 | ABS樹脂 |
| 寸法 | W164mm×H29mm×D20mm(突起部を除く) |
| 質量:約50g(電池を除く) | |
| 付属品 | コイン型リチウム電池 3V (CR2032) 2個/スポイト1本 取扱説明書 クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)/処理液 1本(14mL) |
【特長】
・0.12mLのごく微量で電気伝導率(導電率、EC)を測定します
・電気伝導率は、水に含まれる不純物(電解質)の量と関係があり、たとえば降りはじめの微少な雨を観測することで大気のきれいさを知ることができます
・水だけでなく土壌の電気伝導率を測って、肥料の量や塩害のめやすとすることもあります

堀場製作所
卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ

堀場製作所
卓上型pHメータ F-72

堀場製作所
卓上型pHメータ F-74
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

堀場製作所
コンパクトPHメータ
5通常価格(税別):23,314円~

ライン精機
ライン精機 pH計
0通常価格(税別):19,430円

アズワン
防水導電率計 AS650
0通常価格(税別):17,724円

三商
堀場 pH標準液用粉末 150-4 10袋入
0通常価格(税別):4,971円

三商
堀場 pH標準液用粉末 150-7 10袋入
0通常価格(税別):4,971円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~