ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパークリアー遠沈管 50mL 50本x10袋入【500個入り】

通常単価(税別)
49,719円
税込単価
54,691円
通常出荷日:1日目

【特長】・広い書き込み可能エリア付きです。・-90℃までの冷凍が可能です。・メディカルグレードの樹脂を...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-582-02

型番:

93000-032
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

93000-032の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-582-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
93000-032
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,719円
( 54,691円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い書き込み可能エリア付きです。
・-90℃までの冷凍が可能です。
・メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。

【商品仕様】
・容量(mL):50
・キャップタイプ:フラット
・サイズ(mm):φ29×115
・入数:1箱(50本/袋×10袋入)
・材質:本体/PP、キャップ/PE
・遠心強度:17000G
・DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー
・電子線滅菌済

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパークリアー遠沈管 50mL 50本x10袋入の型番93000-032のページです。 型番93000-032に関する仕様情報を記載しております。
スーパークリアー遠沈管 50mL 50本x10袋入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークリアー遠沈管 50mL 50本x10袋入
自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入
遠沈管 TPX 50mL 300本入
遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入
自立型スーパークリア遠沈管 50mL 82018シリーズ
遠沈管 15ml・50ml 材質 PP
メーカーVWRVWR東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格49,719円31,052円41,904円34,054円31,052円 -23,092円 -
通常出荷日1日目1日目6日目6日目1日目1日目〜
アズワン型番3-582-023-038-01----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました