17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VWR 腕カバー滅菌タイプ414004-510

通常単価(税別)
1,314円
税込単価
1,445円
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかく、耐久性に優れています。【商品仕様】・型番:414004-510・サイズ:レギュラー...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-6318-01

型番:

414004-510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

414004-510の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-6318-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
414004-510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,314円
( 1,445円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく、耐久性に優れています。
【商品仕様】
・型番:414004-510
・サイズ:レギュラー
・長さ(mm):495
・材質:マイクロポーラスファブリック(透湿防水)
・γ線滅菌済
・ISOクラス:8
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VWR 腕カバー滅菌タイプ414004-510の型番414004-510のページです。 型番414004-510に関する仕様情報を記載しております。
VWR 腕カバー滅菌タイプ414004-510のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VWR 腕カバー滅菌タイプ414004-510
アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510
腕カバー
457mm腕カバー
マックメイトKVクリーン 腕カバー
380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)
メーカーVWRアズワンブラストンエスコマックス(手袋)エスコ
通常価格1,314円1,314円2,352円1,320円10,127円2,187円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目2日目
アズワン型番3-6318-01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンアームカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました