17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 200入 6785-2502

25mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 200入

  • TGK型番
    0996-40-91-17

ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6785-2502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6785-2502の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-40-91-17
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
6785-2502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,339円
( 107,073円 )
17日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・試料100mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
・品目:25mmシリンジフィルター
・プラディスク25 チューブチップなしメンブレン
・孔径(μm):0.2
・メンブレン:PTFE
・滅菌済:×
・品番:6785-2502
・入数(個):200
・残液量(エアパージ後):<0.1mL、ハウジング材質:PP、有効ろ過面積:4.2cm^2

ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 200入の型番6785-2502のページです。 型番6785-2502に関する仕様情報を記載しております。
25mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 200入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 200入
25mmシリンジフィルタ 0.2 NYL 200入
13mmシリンジフィルタ 1.0 PTFE 100入
13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 50入
30mmシリンジフィルタ 0.2 CA 50入
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PES 150入
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格97,339円98,497円26,197円27,594円22,830円71,004円
通常出荷日17日目16日目4日目17日目24日目17日目
TGK型番0996-40-91-170996-40-91-180996-40-90-820996-40-90-550996-40-91-540996-40-98-51

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました