ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
瑞穂化成工業 キャンピングボトル 5/10/20L |
|
瑞穂化成工業 バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ360×H360
・容量:36L
・容器材質:SUS304・パッキン/NBR
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
フック付コンテナー
0通常価格(税別):8,622円~

アズワン
ふっ素樹脂コーティングバット SUS304
0通常価格(税別):10,113円~

三商
ステンレス角型バット
0通常価格(税別):2,352円~

ケニス
ステンレストールビーカー 容量 0.8L
0通常価格(税別):3,449円

アズワン
ステンレスバスケット
0通常価格(税別):15,865円~

アズワン
ステンレス大型バット(パタン取手付)
0通常価格(税別):30,113円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~