17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイブリッド・ファン

通常単価(税別)
37,668円
税込単価
41,435円
通常出荷日:4日目

【特長】・天井の空調機にファンを取り付けるだけで、空調効率がアップし、電気代が削減できます。・ファンは...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 材質
    羽根:プラスチック/スポーク:アルミニウム
  • 内容量
    1台

型番:

HBF-TJRCW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HBF-TJRCWの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
材質
羽根:プラスチック/スポーク:アルミニウム
色
羽根:ハーフクリアー
サイズ(mm)
直径500~700
メーカー商品名
ハイブリッド・ファンHBF-TJKCW
メーカー型番
HBF-TJKCW
アズワン型番
2-9652-01
質量(g)
530
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 色

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBF-TJRCW

色

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

質量

(g)

内容量

最小発注数量
羽根:ハーフクリアー
直径500~700
ハイブリッド・ファンHBF-TJKCW
HBF-TJKCW
2-9652-01
530
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,668円
( 41,435円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井の空調機にファンを取り付けるだけで、空調効率がアップし、電気代が削減できます。
・ファンはエアコンの風で動くので、電源は必要ありません。
・エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
・取り付け・取り外しはドライバー1本で簡単にできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッド・ファンの型番HBF-TJRCWのページです。 型番HBF-TJRCWに関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッド・ファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッド・ファン
ハイブリッド・ファン HBFシリーズ
サーキュレーター(3段階切替)
サーキュレーターアイ mini
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-13A
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12A
メーカーキングジムアズワンアズワンアイリスオーヤマエスコエスコ
通常価格37,668円41,687円8,505円6,903円17,852円15,530円
通常出荷日4日目15日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ関連商品関連商品----
材質羽根:プラスチック/スポーク:アルミニウム-----
内容量1台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました