ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン サンプリングスワブTX759B アズワン【5個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
【特長】・柔らかく、吸着力が優れ、細い溝・凹んだスペース等の清掃に適しています。・IPA等の溶剤と共に...
詳細を確認【特長】
・柔らかく、吸着力が優れ、細い溝・凹んだスペース等の清掃に適しています。
・IPA等の溶剤と共に使用することができます。
・粘着剤を使用していません。
【商品仕様】
・型番:TX759B
・頭部サイズ(mm):3.2×1.5×10
・全長(mm):70
・入数:1袋(100本/袋×5袋入)
・材質:ヘッド/ポリエステル、ハンドル/PP(ポリプロピレン)

テックスワイプ
サンプリングスワブTX762 テックスワイプ

テックスワイプ
アルファスティック

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端極細コーン型)
3通常価格(税別):136円

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸
0通常価格(税別):527円~

アズワン
工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340
5通常価格(税別):716円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端テーパー型)
4.7通常価格(税別):1,097円