ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ635×H1000
・容量:300L
・容器材質:SUS304・パッキン/バイトン

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-77H B型バイトンパッキン付 500L

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ホッパー容器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
0通常価格(税別):12,483円~

アズワン
ステンレスタンク 容量 10L~45L
0通常価格(税別):11,373円~

ケニス
ステンレストールビーカー 容量 0.8L
0通常価格(税別):3,449円

ケニス
ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ
0通常価格(税別):8,023円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~