17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SW 銅 極厚 浅型 片手鍋 蓋無(真鍮柄)21cm 155000

SW 銅 極厚 浅型 片手鍋 蓋無(真鍮柄)21cm

通常単価(税別)
51,081円
税込単価
56,189円
通常出荷日:8日目

【特長】・燕三条の職人の手によって作られているSWブランド。・熱伝導の良い銅鍋は、見た目が良く他の鍋と...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    2.1~3.0
  • アズワン型番
    61-6512-43
  • 内径 (mm)
    210
  • 深さ (mm)
    70
  • 板厚厚み (mm)
    3
  • 材質
    本体:銅、内面:スズメッキ、ハンドル:真鍮
  • 容量詳細 (L)
    2.3
  • 重量 (kg)
    2.6

型番:

155000
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

155000の仕様・寸法情報

容量(L)
2.1~3.0
アズワン型番
61-6512-43
内径(mm)
210
深さ(mm)
70
板厚厚み(mm)
3
材質
本体:銅、内面:スズメッキ、ハンドル:真鍮
容量詳細(L)
2.3
重量(kg)
2.6

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
155000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,081円
( 56,189円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燕三条の職人の手によって作られているSWブランド。
・熱伝導の良い銅鍋は、見た目が良く他の鍋と比べて焦げにくいだけではなく、調理時間の短縮にもつながることが、一流のシェフにも支持される理由です。
【商品仕様】
・内寸1:φ210
・内寸2:深さ/70
・重量:2.6kg
・容量:2.3L
・板厚厚み:3
・材質1:銅
・材質2:内面:スズメッキ
・材質3:ハンドル:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SW 銅 極厚 浅型 片手鍋 蓋無(真鍮柄)21cmの型番155000のページです。 型番155000に関する仕様情報を記載しております。
SW 銅 極厚 浅型 片手鍋 蓋無(真鍮柄)21cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SW 銅 極厚 浅型 片手鍋 蓋無(真鍮柄)21cm
SW 銅 フライパン 24cm 丸型 ガゼル
SW 銅 フライパン 26cm 丸型 ガゼル
キングデンジ 揚鍋 33cm(板厚2.5mm)
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
メーカー和田助製作所和田助製作所和田助製作所中尾アルミ製作所アズワンアズワン
通常価格51,081円23,135円27,903円33,697円44,459円48,243円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目10日目
容量(L)2.1~3.0--5.1~10.010.1~10.1~
アズワン型番61-6512-4361-6513-7961-6513-80---
内径(mm)210240260---
深さ(mm)704244---
板厚厚み(mm)31.51.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト