17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポンプMGI-100-N-TTT-6T MGI-100-N-TTT-6T

ポンプMGI-100-N-TTT-6T

型番:

MGI-100-N-TTT-6T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MGI-100-N-TTT-6Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
アズワン型番
61-4441-54

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGI-100-N-TTT-6T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222,479円
( 244,727円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部がすべてPTFE製ですので様々な薬液に対応
・接液部の丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現
・いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らないJIS防水保護等級6準拠
・フリー電源や暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示など使いやすさを追求
【商品仕様】
・電源:単相90~230V 50/60Hz
・最大吐出量:100ml/min
・最大吐出圧力:0.3MPa
・最大ストローク長:1.4mm(使用可能範囲:20~100%)
・ストローク数:0~80spm
・接液部材質:ポンプヘッド:PTFE、弁:PTFE、Oリング:PTFE、パーフロロゴム
・接続:φ6×φ8PTFEホース(別売)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポンプMGI-100-N-TTT-6Tの型番MGI-100-N-TTT-6Tのページです。 型番MGI-100-N-TTT-6Tに関する仕様情報を記載しております。
ポンプMGI-100-N-TTT-6Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンプMGI-100-N-TTT-6T
ポンプMGI-400-N-TTT-6T
定量ポンプMGI-25-N-TTT-6T
定量ポンプMGI-100-N-VCF-6
薬液ポンプ E-100-TTT-1-6T
定量ポンプMGI-200-N-VCF-6
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格222,479円228,964円209,446円150,907円304,894円150,907円
通常出荷日13日目12日目12日目12日目12日目12日目
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ
アズワン型番61-4441-5461-4441-5661-4441-5261-4441-4861-4441-6561-4441-49

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました