17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SS-52A 踏台(シルバー) SS-52A

SS-52A 踏台(シルバー)

通常単価(税別)
15,330円
税込単価
16,863円
通常出荷日:1日目

【特長】・グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな薄型踏台!・家具の隙間にもスッキリ収納できる厚み4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 天板高さ (m)
    0.52
  • アズワン型番
    61-4442-33

型番:

SS-52A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SS-52Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
100
天板高さ(m)
0.52
アズワン型番
61-4442-33

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-52A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,330円
( 16,863円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな薄型踏台!
・家具の隙間にもスッキリ収納できる厚み44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。
・軽量でサビにも強いアルマイト加工を採用しています。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・全高:0.77m
・天板高さ:0.52m
・質量:4.0kg
・最大使用質量:100kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SS-52A 踏台(シルバー)の型番SS-52Aのページです。 型番SS-52Aに関する仕様情報を記載しております。
SS-52A 踏台(シルバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SS-52A 踏台(シルバー)
FBF-54 上わく付踏台
LL-80E 上わく付踏台
CWX-80AS 踏台(大型天板)
LL-60E 上わく付踏台
CWX-60AS 踏台(大型天板)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格15,330円12,540円21,693円11,191円17,307円9,854円
通常出荷日1日目12日目35日目19日目10日目1日目
商品タイプ作業用踏台-作業用踏台-作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)100-100-100100
天板高さ(m)0.52-0.78-0.560.56
アズワン型番61-4442-3361-4442-4261-4442-40-61-4442-3961-4442-26

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました