17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セパラカバー 3000-85-3-4L-1L 3000-85-3-4L-1L

セパラカバー 3000-85-3-4L-1L

通常単価(税別)
34,000円
税込単価
37,400円
通常出荷日:36日目

【特長】・フランジにクランプ滑止め付です【商品仕様】・DN:85・口数(口):3・W(φ):120・L...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-2096-32

ご注意

  • クランプ(No.3966)は含まれておりません。

型番:

3000-85-3-4L-1L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3000-85-3-4L-1Lの仕様・寸法情報

アズワン型番
62-2096-32
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

型番リスト

表示件数
型番
3000-85-3-4L-1L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,000円
( 37,400円 )
36日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジにクランプ滑止め付です
【商品仕様】
・DN:85
・口数(口):3
・W(φ):120
・L:65
・A:24/40
・B(温度計口):15/25
・数量:1
・θ(°):15
・C~:15/25
・数量:1
・θ(°):15
・内容量:1個

ご注意

  • クランプ(No.3966)は含まれておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セパラカバー 3000-85-3-4L-1Lの型番3000-85-3-4L-1Lのページです。 型番3000-85-3-4L-1Lに関する仕様情報を記載しております。
セパラカバー 3000-85-3-4L-1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパラカバー 3000-85-3-4L-1L
Fine共通セパラカバー OT 1口
Fine共通セパラカバー OT 4口
三商印 セパラブルカバー 85㎜ 4口
三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口
Fine共通セパラカバー O-リング 3口
メーカー旭製作所東京硝子器械東京硝子器械三商三商東京硝子器械
通常価格34,000円22,070円 -47,063円 -29,444円16,061円36,022円 -
通常出荷日36日目3日目3日目2日目2日目3日目
アズワン型番62-2096-32-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました