17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CWるつぼ B3無釉薬 CWRUTUBO-B3X

CWるつぼ B3無釉薬

通常単価(税別)
2,436円
税込単価
2,680円
通常出荷日:3日目

【特長】・酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。【商品仕様】・容量:100ml・外径×高さ(mm):...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0157-56

型番:

CWRUTUBO-B3X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CWRUTUBO-B3Xの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0157-56
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWRUTUBO-B3X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,436円
( 2,680円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
【商品仕様】
・容量:100ml
・外径×高さ(mm):65×54
・化学組成:SiO2/63%、Al2O3/31%
・使用温度:1050℃
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CWるつぼ B3無釉薬の型番CWRUTUBO-B3Xのページです。 型番CWRUTUBO-B3Xに関する仕様情報を記載しております。
CWるつぼ B3無釉薬のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CWるつぼ B3無釉薬
CWるつぼ 本体 B1 3-133-072
CCるつぼ 本体のみ Bシリーズ
SSA-Sるつぼ 蓋 B0
アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5
アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5
メーカーニッカトーケニス三商ケニス東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,436円9,271円865円 -20,412円2,585円 -2,585円 -
通常出荷日3日目5日目1日目〜8日目6日目6日目
アズワン型番61-0157-56-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました