17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビバフロー50 Hydro 5000 VF05H1

ビバフロー50 Hydro 5000

通常単価(税別)
50,335円
税込単価
55,369円
通常出荷日:23日目

【特長】大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。・独自のフリップフロー方式により、高濃度...

詳細を確認
  • TGK型番
    0355-23-38-10

ご注意

  • 孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)

型番:

VF05H1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VF05H1の仕様・寸法情報

TGK型番
0355-23-38-10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
VF05H1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,335円
( 55,369円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。
・独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。
・ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(200型)です。
・アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。
・ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応。
・残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。
・ペリスタポンプ(外径6.4mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。
【商品仕様】
・品目:ろ過ユニット クロスフロー式
・ビバフロー50R
・型式:VF05H1
・分画分子量:MWCO/5000
・膜材質:Hydrosart(R)
・
・入数(個):1
・膜材質:Hydrosart(R)
・外装材質:アクリル
・チューブ材質:PVC
・接続部材質:ナイロン
・有効ろ過面積:50cm^2
・外装寸法:(W)100×(D)24×(H)100mm
・流路寸法:(W)7.5×(H)0.4mm
・適応使用容量:0.1~1L
・適応ポンプ流量:200~400mL/min
・max圧力:4bar(60psi)
・min循環量:<10mL
・回収不能量:<0.5mL
・max使用温度:60℃
・残液量:1.7mL
・最大連結数:2units
・
・膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化Naを含みます。
・ご使用前に蒸留水または緩衝液で洗浄除去してください。
・適応の条件は1ユニット使用時。
・耐薬品性はお問い合わせください。

ご注意

  • 孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビバフロー50 Hydro 5000の型番VF05H1のページです。 型番VF05H1に関する仕様情報を記載しております。
ビバフロー50 Hydro 5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビバフロー50 Hydro 5000
デジタルパックテスト 1-8170-50
アミコンウルトラ0.5 50K 24入
アミコンウルトラ-4 50K 24個
アミコンウルトラ-15 50K 24個
東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済
メーカーザルトリウス共立理化学研究所メルクメルクメルク東京硝子器械
通常価格50,335円41,687円25,457円42,441円60,531円30,278円
通常出荷日23日目1日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0355-23-38-10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト