17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具38 137380

金具38【100個入り】

通常単価(税別)
1,202
税込単価
1,322
通常出荷日:6日目

【特長】・素早くとめる、しっかり固定する、便利タイ。・ねじるだけのビニールタイ。両端をパチッとはめ込む...

詳細を確認

    型番:

    137380
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    製品特長・仕様

    金具38【100個入り】  製品特長・仕様

    137380の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    137380
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,202
    ( 1,322 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・素早くとめる、しっかり固定する、便利タイ。
    ・ねじるだけのビニールタイ。両端をパチッとはめ込むだけのボールタイ。プレートの吊り下げ固定に便利です。
    【商品仕様】
    ・材質:ポリエチレン
    ・入数:100本1組
    ・サイズ:2mmφ×135mm
    ・色:白
    ・プレート別売
    ・ボールタイ
    ・カナグ38

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金具38の型番137380のページです。 型番137380に関する仕様情報を記載しております。
    金具38のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金具38
    金具 金具01
    金具 金具13
    金具 金具15
    金具 金具14
    金具 金具03
    メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格1,2021,1991993082621,568
    通常出荷日6日目1日目4日目2日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました