17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具21/22

金具21/22【100個入り】

通常単価(税別)
1,0001,113
税込単価
1,1001,224
通常出荷日:6日目

【特長】・差込んでつなぐ。もう、はずれない・先端を穴に差込むだけで完全にジョイント。切り離す時はハサミ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質詳細
    ナイロン
  • 取付仕様詳細
    3mmΦ穴から使用可(プレート別売)
  • 内容量
    100本1組
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

金具21/22  製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
長さ125
カナグ21
100本1組
1パック

100個入り

長さ225
カナグ22
100本1組
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
6日目
1,113
( 1,224 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込んでつなぐ。もう、はずれない
・先端を穴に差込むだけで完全にジョイント。切り離す時はハサミ等で切断してください
・耐熱60℃まで可
・ワンタッチループ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金具21/22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金具21/22
バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219L
流体方向標示板
バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,000-454 -1,4191,064 -301 -1,669
通常出荷日6日目1日目〜1日目4日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他ポリエチレンテレフタラート(PET)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)アルミ塩化ビ二―ル(PVC)
取付仕様その他その他その他その他その他その他
材質詳細ナイロンPET(ラミネート加工)硬質エンビ軟硬質エンビ-硬質エンビ
取付仕様詳細3mmΦ穴から使用可(プレート別売)吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)--吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト