17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホッパー容器

通常単価(税別)
184,304円~193,418円
税込単価
202,734円~212,760円
通常出荷日:25日目

日東金属工業のホッパー容器液等が排出しやすい形状で、汚れも溜まりにくいです。

  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質
    ステンレス
  • 排出ノズル
    1.5sヘルール
  • 脚注
    ( )は脚を含むサイズです。
  • 材質詳細
    タンク、フタ、取手:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコン
  • 特長
    液等が排出しやすい形状で、汚れも溜まりにくいです。投入用容器として、大型容器・機器に取り付け可能です。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • JANコード

  • 内径X高さ(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

容量

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内径X高さ

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
10L
ホッパー容器HT-ST-24 脚付
HT-ST-24 脚付
4560132184215
φ240X345(418)
1-2773-01
1個
15L
ホッパー容器HT-ST-27 脚付
HT-ST-27 脚付
4560132184222
φ270X390(547)
1-2773-02
1個
20L
ホッパー容器HT-ST-30 脚付
HT-ST-30 脚付
4560132184239
φ300X425(567)
1-2773-03
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,304円
( 202,734円 )
25日目
188,379円
( 207,217円 )
25日目
193,418円
( 212,760円 )
25日目

詳細情報

基本情報

日東金属工業のホッパー容器
液等が排出しやすい形状で、汚れも溜まりにくいです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホッパー容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッパー容器
ステンレス容器 容量 20L~100L
偏心ホッパー型容器
角丸ホッパー
偏心投入ホッパー
ホッパー容器 HT-ST/HT-ST-FL(脚付)
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格184,304円-218,742円 -141,195円 -146,855円 -76,350円 -109,804円 -
通常出荷日25日目12日目〜25日目〜25日目〜8日目20日目〜
商品タイプタンクタンクその他その他その他タンク
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
排出ノズル1.5sヘルールヘルール型(1S)----
脚注( )は脚を含むサイズです。-----
材質詳細タンク、フタ、取手:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコン本体:ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ、 手動二方ボールバルブ:ステンレス(SUS316L)、 バルブ用ガスケット:シリコンゴム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト