17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水晶偏光解消板 DEQシリーズ

水晶偏光解消板 DEQシリーズ

通常単価(税別)
25,57861,446
税込単価
28,13667,591
通常出荷日:19日目~45日目

【特長】・分光器の回折格子などで、レーザビームの偏光特性が測定結果に影響するような場合、偏光解消板で回...

詳細を確認
  • 材質
    水晶
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適応波長

  • レーザ耐力

  • 素子厚さ

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

適応波長

レーザ耐力

素子厚さ

アズワン型番

最小発注数量
180~3500
-
2.5mm(最大)
61-6884-33
1個
180~3500
1J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
5mm
61-6884-35
1個
350~2500
0.3J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
4.4mm
61-6884-34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,578
( 28,136 )
19日目
61,446
( 67,591 )
19日目
41,800
( 45,980 )
45日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分光器の回折格子などで、レーザビームの偏光特性が測定結果に影響するような場合、偏光解消板で回折格子に入射するレーザビームの偏光状態を撹乱させます。
・DEQ-1Nは2°ウェッジをつけた単板の水晶基板です。
・広い透過波長域が得られます。
・ウェッジのため透過光は1°程度角度変位を起こします。
・DEQ-2Sはウェッジの付いた水晶と合成石英を接着した偏光解消板です。
・合成石英のウェッジが水晶のビーム偏角を相殺するので、ビームは曲がりません。
・両面に反射防止膜が付いているので、高い透過率が得られます。
・DEQ-2OPは2枚の水晶をオプティカルコンタクトした偏光解消板です。
・広い透過波長域とビームが曲がらない特徴を持っています。
・偏光解消板はφ30mmのアルミ枠にマウントされています。
・※偏光解消の効果を上げるためには、なるべく大きいビーム径で使用する必要があります。
・※ビーム径が小さいと十分な偏光解消を実現させることができません。
・※入射ビームの偏光方向は光学軸と45度の方向にする必要があります。
・※透過ビームを長距離隔てて観察すると2つのビームに分離する場合があります。
・※偏光解消板は完全な非偏光状態を作ることができません。
・※ご購入する前に必ず使い方に間違いがないかお確かめください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水晶偏光解消板 DEQシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水晶偏光解消板 DEQシリーズ
偏光板
ローション偏光プリズム
偏光ビームスプリッター キューブタイプ
偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)
アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ
メーカーシグマ光機ケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,578-8,148110,000 -21,941 -14,300 -16,000 -
通常出荷日19日目〜4日目15日目15日目〜15日目15日目
材質水晶-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト