ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ635×H1000
・容量:300L
・容器材質:SUS304・パッキン/ネオプレン

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-77 B型ネオプレンパッキン付 400L

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-77 B型バイトンパッキン付 400L

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7
5通常価格(税別):5,056円~

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

アズワン
18-8 角バット ABT-01シリーズ
0通常価格(税別):1,045円~

ケニス
ステンレストールビーカー 容量 0.8L
0通常価格(税別):3,449円

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,787円

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~