17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE 丸型洗浄カゴ 85φ×118H NR1039-02 NR1039-002

PTFE 丸型洗浄カゴ 85φ×118H NR1039-02

通常単価(税別)
29,831円
税込単価
32,814円
通常出荷日:5日目

【特長】・オールPTFE製・酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています・薬品の中へのドブ漬け可能・比較的大...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3534-32

型番:

NR1039-002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR1039-002の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3534-32
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR1039-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,831円
( 32,814円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールPTFE製
・酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています
・薬品の中へのドブ漬け可能
・比較的大きなサンプルの洗浄に効果的です
【商品仕様】
・内径(mm):85φ
・高さ(mm):118

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE 丸型洗浄カゴ 85φ×118H NR1039-02の型番NR1039-002のページです。 型番NR1039-002に関する仕様情報を記載しております。
PTFE 丸型洗浄カゴ 85φ×118H NR1039-02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE 丸型洗浄カゴ 85φ×118H NR1039-02
PTFE 丸型洗浄カゴ 70φ×98H NR1039-01
PTFE 基板・チップ洗浄治具 ビーカー200cc用 NR1675-03
PTFE丸型洗浄カゴ(大) 85φ×118H
PTFE丸型洗浄カゴ F-1095シリーズ
ステンレス角型/丸型洗浄カゴ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロン工業アズワンコクゴ
通常価格29,831円29,449円28,013円53,068円51,347円6,990円 -
通常出荷日5日目1日目1日目23日目20日目8日目〜
アズワン型番61-3534-3261-3534-3161-3538-57---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました