17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)

イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)
通常単価(税別)
14,70030,742
税込単価
16,17033,816
通常出荷日:1日目~19日目

イオン交換樹脂カートリッジ。【特長】・純水用、軟水用、高純水用、超純水用の4タイプから選択可能・DCP...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

イオン交換樹脂カートリッジの詳細

イオン交換樹脂カートリッジ:関連画像

イオン交換樹脂カートリッジ イメージ

共通仕様

  • タイプ:フィルター
  • 材質:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
  • 使用通水温度:1~40℃
  • サイズ:約φ78×250(直径約78×250mm)
  • 重量:約850g

1-1274-01の仕様

  • 供給水:水道水
  • 純水用
  • 流量:5~25L/h

1-1274-02の仕様

  • 供給水:水道水・RO水
  • 軟水用
  • 流量:10~50L/h(水道水)、130L/h以下(RO水)

1-1274-03の仕様

  • 供給水:RO水
  • 高純水用
  • 流量:5~30L/h
  • PRA-0015用カートリッジ

1-1274-04の仕様

  • 供給水:純水
  • 超純水用
  • 流量:180L/h以下

型番リスト

表示件数

メーカー型番

メーカー商品名

仕様

アズワン型番

供給水

最小発注数量
DCPS-001
カートリッジ DCPS-001
純水用
1-1274-01
水道水
1個
DCPS-002
カートリッジ DCPS-002
軟水用
1-1274-02
水道水・RO水
1個
DCPS-003
カートリッジ DCPS-003
高純水用
1-1274-03
RO水
1個
DCPS-004
カートリッジ DCPS-004
超純水用
1-1274-04
純水
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,300
( 17,930 )
1日目
14,700
( 16,170 )
19日目
26,500
( 29,150 )
1日目
30,742
( 33,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

イオン交換樹脂カートリッジ。
【特長】
・純水用、軟水用、高純水用、超純水用の4タイプから選択可能
・DCPS-001:水道水から純水を作りたい時
・水道水から軟水を作りたい時
・RO水から純水を作りたい時
・純水から超純水を作りたい時
【用途】
・カートリッジに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)
イオン交換樹脂カートリッジ DCPS
フィルタハウジング
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂
メーカーオルガノアズワンオルガノアズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格14,700-14,700 -21,40026,0001,8681,404 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルターフィルターハウジング純水製造装置その他その他
採水量150L/h150L/h----
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
サイズ(mm)φ78×250-φ109×305---
使用温度(℃)1~40(通水)-40(最高)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト