ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |

【特長】
・接地プレート径φ65のアジャスターです。接地面ウレタン貼2.0t
【商品仕様】
・材質:SUS304 滑り止め/ウレタン
・ボルト長さ:50mm
・製造国:日本

キャニオン
AJS-L50 丸型アジャスター


キャニオン
AJS-L100 丸型アジャスター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):18,591円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~