17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSセパラブルフラスコ1L 口径120 CL0660-04-10

TSセパラブルフラスコ1L 口径120

通常単価(税別)
20,426円
税込単価
22,469円
通常出荷日:35日目

【商品仕様】・丸型・容量1000ml・口内径120mm・ツバ外径160mm・球径138mm・高155m...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    1000
  • アズワン型番
    61-0054-98

型番:

CL0660-04-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL0660-04-10の仕様・寸法情報

容量(ml)
1000
アズワン型番
61-0054-98

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL0660-04-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,426円
( 22,469円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・丸型
・容量1000ml
・口内径120mm
・ツバ外径160mm
・球径138mm
・高155mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSセパラブルフラスコ1L 口径120の型番CL0660-04-10のページです。 型番CL0660-04-10に関する仕様情報を記載しております。
TSセパラブルフラスコ1L 口径120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSセパラブルフラスコ1L 口径120
四口フラスコ1L中29/42側15/35
三口フラスコ5L中45/50側24/40
四口FK200中29/42側15/25透
三角フラスコ(HARIO) 3L
ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付
メーカークライミングクライミングクライミングクライミングケニス柴田科学
通常価格20,426円24,774円52,414円22,249円11,873円51,082円
通常出荷日35日目19日目35日目26日目4日目10日目
容量(ml)1000100050002003000500
アズワン型番61-0054-9861-0026-8261-0025-9261-0026-26--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました