17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HTL-F-47用ふっ素樹脂ガスケット HTL-F-P-47

HTL-F-47用ふっ素樹脂ガスケット

通常単価(税別)
176,203円
税込単価
193,823円
通常出荷日:35日目

【特長】・PTFE樹脂パッキンの為、ちぎれて内容物に混入することがありません。【商品仕様】・適用シュー...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0748-83

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HTL-F-P-47
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HTL-F-P-47の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0748-83
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
HTL-F-P-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,203円
( 193,823円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE樹脂パッキンの為、ちぎれて内容物に混入することがありません。
【商品仕様】
・適用シュート:HTL-F-43
・材質:PTFE

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HTL-F-47用ふっ素樹脂ガスケットの型番HTL-F-P-47のページです。 型番HTL-F-P-47に関する仕様情報を記載しております。
HTL-F-47用ふっ素樹脂ガスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HTL-F-47用ふっ素樹脂ガスケット
HTL-F-39用ふっ素樹脂ガスケット
マンホール MH-47
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型バイトンパッキン付 100L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型NBRパッキン付 100L
密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-47H L型NBRパッキン付 100L
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格176,203円159,008円76,131円93,315円66,260円77,905円
通常出荷日35日目35日目20日目26日目19日目19日目
アズワン型番61-0748-8361-0748-8161-0748-9361-0744-7461-0744-4461-0745-33
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました