17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001 NR2027-001

スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001

通常単価(税別)
3,633円
税込単価
3,996円
通常出荷日:8日目

【特長】・ふっ素樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。・対象物:フェノール・エポキシ・ポリエステ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9944-90

型番:

NR2027-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR2027-001の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9944-90
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR2027-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,633円
( 3,996円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。
・対象物:フェノール・エポキシ・ポリエステル・ウレタン・ポリカ・ポリスチレン・各種ゴム。
・特に「熱硬化性樹脂ゴム」離型に最適です。
・微量塗布の場合二次加工が可能です。
【商品仕様】
・容量:420cc
・形式:エアゾール
・入数:1
・JANコード:4562305547131

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001の型番NR2027-001のページです。 型番NR2027-001に関する仕様情報を記載しております。
スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001
東洋化学 ペインタブル(離型剤)TAC-705
NEWセラコートG(離型剤) TAC-740
アズワン スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001
スプレー型離型剤
エマルジョン型離型剤
メーカー東洋化学商会東洋化学商会東洋化学商会アズワン信越化学工業信越化学工業
通常価格3,633円2,326円5,792円3,633円3,811円 -3,621円 -
通常出荷日8日目8日目1日目8日目1日目〜2日目〜
アズワン型番61-9944-9061-9944-9261-9944-91---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました