17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェフコム ベルトパーツボックス BTS-4312 90×68×55mm BTS-4312

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジェフコム ベルトパーツボックス BTS-4312 90×68×55mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BTS-4312

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・着脱自在の内箱で、必要なものだけを組み合わせて携帯することができます。
・内箱にはベルトクリップが付いており、腰ベルトに装着可能です。
・ショルダーベルトが付いており、携帯しやすいです。
【商品仕様】
・型番:BTS-4312
・サイズ(mm):424×346×73
・材質:PP(ポリプロピレン)
・小箱サイズ:100×80×65mm(スケルトン小箱)・100×80×65mm(ユニパックBダブル小箱)
・付属品:スケルトン小箱×9個(黄/青/赤×各3個)、ユニパックBダブル小箱(透明)×3個

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-6731-02
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト