17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スノコ スベリ止め付き 897×593×50H 東京硝子器械 805402

スノコ スベリ止め付き 897×593×50H 東京硝子器械

通常単価(税別)
82,172円
税込単価
90,389円
通常出荷日:6日目

【特長】耐久力抜群で、ジョイントにより、スペースに合わせてキッチリと敷詰められます。汚れにくく洗浄も簡...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    897
  • 商品タイプ詳細
    スノコ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

805402
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

805402の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
897
商品タイプ詳細
スノコ
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
805402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,172円
( 90,389円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】耐久力抜群で、ジョイントにより、スペースに合わせてキッチリと敷詰められます。汚れにくく洗浄も簡単です。
・スベリ止め付き。スノコ1枚にジョイント1個付き。
・大きさは自在に接続できます。
【商品仕様】
・品名:スノコ PE製
・寸法(mm):897×593×50H
・1包入数(枚):4
・品番:960

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スノコ スベリ止め付き 897×593×50H 東京硝子器械の型番805402のページです。 型番805402に関する仕様情報を記載しております。
スノコ スベリ止め付き 897×593×50H 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スノコ スベリ止め付き 897×593×50H 東京硝子器械
スノコ スベリ止め付き 897×593×50H
スノコ 1197×593×50H 4枚入
スノコ 1795×593×50H 3枚入
伸縮式足場板 (スベリ止め付) VSSR-H
スノコ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アルインコテラモト
通常価格82,172円82,172円116,792円115,677円36,154円 -1,375円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目1日目
商品タイプその他その他その他その他仮設足場板(伸縮タイプ)その他
全長(mm)89789711971795-300
商品タイプ詳細スノコスノコスノコスノコ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト