17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YL-130 エキシマ YL-130EX

YL-130 エキシマ

通常単価(税別)
37,175
税込単価
40,893
通常出荷日:10日目

【特長】・エキシマレーザ遮光用保護ゴーグル【商品仕様】・サイズ:W192×H83×D92mm・カラー:...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0178-56

型番:

YL-130EX
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YL-130EXの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0178-56
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
YL-130EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,175
( 40,893 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エキシマレーザ遮光用保護ゴーグル
【商品仕様】
・サイズ:W192×H83×D92mm
・カラー:クリアー
・レンズ:ポリカーボネート
・重量:92g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

YL-130 エキシマの型番YL-130EXのページです。 型番YL-130EXに関する仕様情報を記載しております。
YL-130 エキシマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YL-130 エキシマ
山本光学 遮光保護めがね 一眼型
セフティ遮光ガード
ブルーライトカットメガネ
YL-130
アズワン YL-800W1 CE
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学アズワンアズワン
通常価格37,1755,1138,0593,431 -37,175 -9,090
通常出荷日10日目1日目1日目8日目〜10日目1日目
アズワン型番61-0178-561-8880-0161-0178-78---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト