17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ID-2ABCFR

通常単価(税別)
8,295円
税込単価
9,125円
通常出荷日:8日目

【特長】・セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF ・ハンドル部は非磁性材・チッ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4460-75

型番:

ID-2ABCFR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ID-2ABCFRの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4460-75
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ID-2ABCFR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,295円
( 9,125円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF
・ハンドル部は非磁性材
・チップはカーボン製、非磁性
・滑らかで強い
・伝導性、耐酸性、ESD安全性
【商品仕様】
・サイズ:130mm B:1.8mm C:1.0mm
・耐熱温度:270℃
・電気抵抗値:120ohm
・材質:ポリマーとカーボンファイバーの混合物

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ID-2ABCFRの型番ID-2ABCFRのページです。 型番ID-2ABCFRに関する仕様情報を記載しております。
カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ID-2ABCFRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ID-2ABCFR
超精密ピンセット カッティング ID-15AGWHM.SA
カーボンファイバーピンセット ID-2ACF
セラミックチップ付ピンセット TA-CK-20ツル首型
セラミックチップ付ピンセット
DUMONT 超精密ピンセット №DU-2 DUMOSTAR
メーカーIDEAL-TEKIDEAL-TEKアズワンコクゴコクゴ三商
通常価格8,295円23,027円7,549円15,843円13,540円13,424円
通常出荷日8日目7日目15日目8日目7日目12日目
アズワン型番61-4460-7561-4459-36----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました