17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 集光レンズ KLL-201 KLL-201

東京硝子 集光レンズ KLL-201

通常単価(税別)
11,076円
税込単価
12,184円
通常出荷日:16日目

【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0259-87-02-72

ご注意

  • 照射部寸法(mm)は、集光レンズの先端からの距離です。

型番:

KLL-201
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KLL-201の仕様・寸法情報

TGK型番
0259-87-02-72
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KLL-201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,076円
( 12,184円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。
【商品仕様】
・型式:KLL-201
・照射部寸法(mm):100/30φ
・摘要:FGS、FGB専用

ご注意

  • 照射部寸法(mm)は、集光レンズの先端からの距離です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 集光レンズ KLL-201の型番KLL-201のページです。 型番KLL-201に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 集光レンズ KLL-201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 集光レンズ KLL-201
集光レンズ KLL-101
東京硝子 エレクトロースライダー 110R
東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格11,076円11,076円23,202円25,213円17,803円93,729円
通常出荷日16日目16日目17日目9日目9日目6日目
TGK型番0259-87-02-720259-87-02-710898-64-21-050060-75-23-010060-75-23-020259-75-23-71
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト