17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高通気性続服

高通気性続服

通常単価(税別)
9,659円~10,000円
税込単価
10,625円~11,000円
通常出荷日:3日目~12日目

【特長】・高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツです。

ご注意

  • 付帯品(帽子、手袋、靴)は別売です。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • 色詳細

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

色詳細

アズワン型番

仕様

最小発注数量
ホワイト系
3L
白
61-0070-73
ネームタグ止め付き/ペン差し付き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様
1個
ホワイト系
L
白
61-0070-71
ネームタグ止め付き/ペン差し付き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様
1個
ホワイト系
LL
白
61-0070-72
ネームタグ止め付き/ペン差し付き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様
1個
ホワイト系
M
白
61-0070-70
ネームタグ止め付き/ペン差し付き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様
1個
ホワイト系
S
白
61-0070-69
ネームタグ止め付き/ペン差し付き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様
1個
ブルー系
3L
青
61-0070-78
ネームタグ止め付き/ペン差し付き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様
1個
ブルー系
L
青
61-0070-76
ネームタグ止め付き/ペン差し付き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様
1個
ブルー系
LL
青
61-0070-77
ネームタグ止め付き/ペン差し付き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様
1個
ブルー系
M
青
61-0070-75
ネームタグ止め付き/ペン差し付き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様
1個
ブルー系
S
青
61-0070-74
ネームタグ止め付き/ペン差し付き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様
1個
ブルー系
3L
青
61-0070-68
ファスナー上下開き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様/内ポケット付き/尻ポケット2ヶ付き
1個
ブルー系
L
青
61-0070-66
ファスナー上下開き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様/内ポケット付き/尻ポケット2ヶ付き
1個
ブルー系
LL
青
61-0070-67
ファスナー上下開き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様/内ポケット付き/尻ポケット2ヶ付き
1個
ブルー系
M
青
61-0070-65
ファスナー上下開き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様/内ポケット付き/尻ポケット2ヶ付き
1個
ブルー系
S
青
61-0070-64
ファスナー上下開き/ウエストゴム仕様(アジャスター付き)/裾ゴム仕様/内ポケット付き/尻ポケット2ヶ付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,659円
( 10,625円 )
8日目
9,659円
( 10,625円 )
8日目
9,659円
( 10,625円 )
3日目
9,659円
( 10,625円 )
10日目
9,659円
( 10,625円 )
8日目
9,659円
( 10,625円 )
10日目
9,659円
( 10,625円 )
10日目
9,659円
( 10,625円 )
12日目
9,659円
( 10,625円 )
8日目
9,659円
( 10,625円 )
8日目
10,000円
( 11,000円 )
8日目
10,000円
( 11,000円 )
3日目
10,000円
( 11,000円 )
8日目
10,000円
( 11,000円 )
8日目
10,000円
( 11,000円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツです。

ご注意

  • 付帯品(帽子、手袋、靴)は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高通気性続服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高通気性続服
高通気性続服 無塵衣
通気フード一体続服
制電続服
ガードナー 男性用続服
アズワン 男性用続服
メーカーガードナーアズワンガードナーガードナーガードナーアズワン
通常価格9,659円-8,277円 -12,985円11,642円10,227円10,227円
通常出荷日3日目〜1日目〜8日目〜8日目〜3日目〜3日目〜
商品タイプスーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト