17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超制電上着 制電マジックテープ

超制電上着 制電マジックテープ

通常単価(税別)
7,738円
税込単価
8,512円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・制電性に優れたIEC規格対応超制電素材上着です。・制電マジックテープ/制電ファスナー/ネーム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    無塵衣
  • 種類
    上着
  • 仕様
    制電マジックテープ/制電ファスナー/ネームタグ止め付き/ペン差し付き/袖口ゴム仕様/両脇裾ゴム仕様

ご注意

  • 付帯品(帽子、手袋、靴)は別売です。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • 色詳細

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

色詳細

アズワン型番

最小発注数量
ホワイト系
3L
白
61-0071-04
1個
ホワイト系
LL
白
61-0071-03
1個
ホワイト系
M
白
61-0071-01
1個
ホワイト系
S
白
61-0070-99
1個
ブルー系
3L
青
61-0071-09
1個
ブルー系
L
青
61-0071-07
1個
ブルー系
LL
青
61-0071-08
1個
ブルー系
M
青
61-0071-06
1個
ブルー系
S
青
61-0071-05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,738円
( 8,512円 )
10日目
7,738円
( 8,512円 )
10日目
7,738円
( 8,512円 )
10日目
7,738円
( 8,512円 )
8日目
7,738円
( 8,512円 )
10日目
7,738円
( 8,512円 )
10日目
7,738円
( 8,512円 )
10日目
7,738円
( 8,512円 )
8日目
7,738円
( 8,512円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制電性に優れたIEC規格対応超制電素材上着です。
・制電マジックテープ/制電ファスナー/ネームタグ止め付き/ペン差し付き/袖口ゴム仕様/両脇裾ゴム仕様

ご注意

  • 付帯品(帽子、手袋、靴)は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超制電上着 制電マジックテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超制電上着 制電マジックテープ
ガードナー 超制電上着 後ウエスト部切替付き
ガードナー 男女兼用上着 211-20021/20022
ガードナー 袖口ゴム上着 211-24011/24012
アズワン 超制電上着 後ウエスト部切替付き
クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) ジャケット
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーアズワントラスコ中山
通常価格7,738円7,614円6,310円5,952円7,614円5,888円
通常出荷日8日目〜8日目8日目〜8日目〜8日目1日目
商品タイプ無塵衣無塵衣無塵衣無塵衣無塵衣クリーンルーム用ウェア
種類上着上着上着上着上着上着
仕様制電マジックテープ/制電ファスナー/ネームタグ止め付き/ペン差し付き/袖口ゴム仕様/両脇裾ゴム仕様ネームタグ止め付き/ペン差し付き/後ウエスト部切替付き/袖口ゴム仕様ネームタグ止め付き/袖口カフス仕様(マジックテープ付き)/両脇裾ゴム仕様/ポケット付き(両脇)袖口ゴム仕様/両脇裾ゴム仕様--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト