17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K 18-8 角型 キッチンポット 22cm 手付 8697600

K 18-8 角型 キッチンポット 22cm 手付

通常単価(税別)
16,435円
税込単価
18,079円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・内寸1:220×220×220・重量:1440g・容量:10.3L・材質1:18-8ステ...

詳細を確認

    型番:

    8697600
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    8697600の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8697600
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,435円
    ( 18,079円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・内寸1:220×220×220
    ・重量:1440g
    ・容量:10.3L
    ・材質1:18-8ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    K 18-8 角型 キッチンポット 22cm 手付の型番8697600のページです。 型番8697600に関する仕様情報を記載しております。
    K 18-8 角型 キッチンポット 22cm 手付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K 18-8 角型 キッチンポット 22cm 手付
    K 18-8 角型 キッチンポット 24cm 手付
    18-8 キッチンポット
    UK 18-8 角型 キッチンポット
    K 18-8 内蓋式 キッチンポット 24cm 手付
    UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
    メーカー本間製作所本間製作所アズワンアズワン本間製作所アズワン
    通常価格16,435円23,035円2,178円 -3,667円 -12,328円44,459円
    通常出荷日8日目8日目7日目〜8日目〜8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました