ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    メッシュオリコン CB-M60W(TGK)

    メッシュオリコン CB-M60W(TGK) CB-M60W
    通常単価(税別)
    13,666円
    税込単価
    15,033円
    通常出荷日:9日目

    【特長】・底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。・・短側面には持手穴が施してあり、...

    詳細を確認

    型番:

    CB-M60W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CB-M60Wの仕様・寸法情報

    TGK型番
    0519-56-94-35
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CB-M60W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,666円
    ( 15,033円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。
    ・・短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
    【商品仕様】
    ・型式:CB-M60W
    ・容量(L):59
    ・寸法(mm):外形:530×366×380
    ・内形:492×334×369 有効内形:492×334×360
    ・折りたたみ時:530×366×86
    ・色:ブルー
    ・材質:PP製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メッシュオリコン CB-M60W(TGK)の型番CB-M60Wのページです。 型番CB-M60Wに関する仕様情報を記載しております。
    メッシュオリコン CB-M60W(TGK)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メッシュオリコン CB-M60W(TGK)
    メッシュオリコン CB-M50W
    オリタタミコンテナーCB-75W片扉L(TGK)
    オリタタミコンテナーCB-51片扉L(TGK)
    ロック付フタ一体型オリコン 50L(TGK)
    蓋付きオリコン CF-S51NR 青/透明 50L
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格13,666円10,100円21,158円15,173円18,977円12,423円
    通常出荷日9日目10日目10日目10日目3日目10日目
    TGK型番0519-56-94-350519-56-94-340519-56-94-020519-56-94-010439-56-94-410519-56-94-22

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました