17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Picus NxT 62-3781-97 LH-745461

Picus NxT 62-3781-97

通常単価(税別)
251,461円
税込単価
276,607円
通常出荷日:1日目

【特長】・Picusのアップグレードバージョン、プロトコル作成可能、パスワード機能あり、連続ブローアウ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-3781-97

型番:

LH-745461
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LH-745461の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-3781-97
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LH-745461
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251,461円
( 276,607円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Picusのアップグレードバージョン、プロトコル作成可能、パスワード機能あり、連続ブローアウト機能で残液処理の調整可
・ISO/IEC17025/ISO8655準拠の工場出荷時校正証明書を添付
・・連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。
・保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。
・カスタムワークフロー(プロトコルを保存可能で繰返作業の時間を節約
・電動式チップエジェクションを装備
・わずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。
【商品仕様】
・チャンネル数:12ch
・容量範囲:10~300μL
・入数:1個
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Picus NxT 62-3781-97の型番LH-745461のページです。 型番LH-745461に関する仕様情報を記載しております。
Picus NxT 62-3781-97のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Picus NxT 62-3781-97
mLINE 手動ピペット 62-3781-05
Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-53
Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-54
Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-55
Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-51
メーカーザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウス
通常価格251,461円147,424円154,976円170,000円170,000円154,976円
通常出荷日1日目12日目12日目12日目12日目12日目
アズワン型番62-3781-9762-3781-0562-3781-5362-3781-5462-3781-5562-3781-51
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト