17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌Fユニット 127-0080 12個 127-0080

滅菌Fユニット 127-0080 12個

通常単価(税別)
47,532円
税込単価
52,285円
通常出荷日:6日目

【特長】緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。【商品仕様】・γ線滅菌済み・容量(mL):1000・ポアサ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0602-21-51-15

ご注意

  • ケース当たり12枚のガラス繊維プレフィルターが付いています。

型番:

127-0080
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

127-0080の仕様・寸法情報

TGK型番
0602-21-51-15
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
127-0080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,532円
( 52,285円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。
【商品仕様】
・γ線滅菌済み
・容量(mL):1000
・ポアサイズ(μm):0.80
・メンブレン径(mm):75
・メンブレン仕様:B格子
・品番:127-0080
・入数(個):12
・本体材質:PS
・メンブレン材質:CN(ニトロセルロース)
・白色、ブラック格子付き

ご注意

  • ケース当たり12枚のガラス繊維プレフィルターが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

滅菌Fユニット 127-0080 12個の型番127-0080のページです。 型番127-0080に関する仕様情報を記載しております。
滅菌Fユニット 127-0080 12個のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました