ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |

【商品仕様】
・三口カバー
・口内径130mm
・中管高95mm
・中管普通摺合 TS29/42
・側管普通摺合 TS24/40X2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~