17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン 30cm 4332500

キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン 30cm

通常単価(税別)
39,876
税込単価
43,864
通常出荷日:8日目

【特長】・材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-6504-33
  • 外径 (mm)
    322
  • 底径 (mm)
    200
  • 内径 (mm)
    300
  • 深さ (mm)
    83
  • 高さ (mm)
    85
  • 板厚厚み (mm)
    3.1
  • 材質
    ステンレスと極厚のアルミ、フッ素加工(3層セラミック配合)
  • 重量 (kg)
    1.8
  • 電磁調理器 (V)
    200

型番:

4332500
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4332500の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-6504-33
外径(mm)
322
底径(mm)
200
内径(mm)
300
深さ(mm)
83
高さ(mm)
85
板厚厚み(mm)
3.1
材質
ステンレスと極厚のアルミ、フッ素加工(3層セラミック配合)
重量(kg)
1.8
電磁調理器(V)
200

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4332500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,876
( 43,864 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。
・しかも、セラミック配合の3層ハードコートふっ素樹脂で耐久性に優れています。
・フライパン側面は磁力の反応に優れ耐食性の高い445M2ステンレス材を全面に使用。
・また、あいだには極厚2.6mmアルミ材をはさむことにより熱ムラが少なく、側面までしっかり加熱されます。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:φ322×85
・外寸2:底径/200
・内寸1:φ300
・内寸2:深さ/83
・重量:1.8kg
・板厚厚み:3.1
・材質1:ステンレス
・材質2:アルミ
・材質3:フッ素加工
・電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン 30cmの型番4332500のページです。 型番4332500に関する仕様情報を記載しております。
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン 30cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン 30cm
キングフロン ステンキャストハンドル フライパン 18cm
キングフロン ステンキャストハンドル フライパン 24cm
キングデンジ フライパン 27cm
キングデンジ 揚鍋 33cm(板厚2.5mm)
アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
メーカー中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所
通常価格39,87620,25526,01422,53933,69727,702
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
アズワン型番61-6504-3361-6504-2461-6504-2661-6505-0261-6504-9661-6508-51
外径(mm)322196260276344319
底径(mm)200125170200260-
内径(mm)300180240270330300
深さ(mm)83375055100300

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト