17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

振動板タイプ振動子 WDX-1200F-I WDX-1200F-I

振動板タイプ振動子 WDX-1200F-I

通常単価(税別)
537,975円
税込単価
591,773円
通常出荷日:35日目

【特長】・WDX-1200-Ⅰ用振動板型振動子【商品仕様】・最大許容入力:1200W・駆動周波数:28...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0172-79

型番:

WDX-1200F-I
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WDX-1200F-Iの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0172-79
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
WDX-1200F-I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537,975円
( 591,773円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WDX-1200-Ⅰ用振動板型振動子
【商品仕様】
・最大許容入力:1200W
・駆動周波数:28kHz、75kHz
・有効輻射面:420(W)×300(D)mm
・寸法:460(W)×340(D)×83(H)mm t=2.5mm
・板材質:SUS304
・パッキン材質:EPDM t=3mm
・質量:16㎏

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

振動板タイプ振動子 WDX-1200F-Iの型番WDX-1200F-Iのページです。 型番WDX-1200F-Iに関する仕様情報を記載しております。
振動板タイプ振動子 WDX-1200F-Iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動板タイプ振動子 WDX-1200F-I
振動板タイプ振動子 WDX-600F-I
超音波発振器 WDX-1200-I
超音波発振器 WDX-600-I
超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I
メーカー本多電子本多電子本多電子本多電子アズワンアズワン
通常価格537,975円306,646円667,089円586,392円537,975円 -306,646円 -
通常出荷日35日目35日目35日目35日目35日目35日目
アズワン型番61-0172-7961-0172-7661-0172-7761-0172-74--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました