ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
  • <
  • >

ふっ素樹脂粘着テープ 300×0.18

通常単価(税別)
101,975円
税込単価
112,173円
通常出荷日:25日目

【特長】・250℃まで使用できる高耐熱性を有しており、耐熱性・電気絶縁性・寸法安定性に優れています。・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-2504-11

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

AGF-100A-0.18-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AGF-100A-0.18-300の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-2504-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGF-100A-0.18-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,975円
( 112,173円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・250℃まで使用できる高耐熱性を有しており、耐熱性・電気絶縁性・寸法安定性に優れています。
・テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。
【商品仕様】
・型番:AGF-100A-0.18-300
・幅×厚さ(mm):300×0.18
・粘着力:10(N/25mm)
・引張強さ:360(N/25mm)
・使用温度範囲:-60~250℃
・長さ:10m

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂粘着テープ 300×0.18の型番AGF-100A-0.18-300のページです。 型番AGF-100A-0.18-300に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂粘着テープ 300×0.18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂粘着テープ 300×0.18
ふっ素樹脂粘着テープ 50×0.18
超高分子PE粘着テープ AUE-112B-0シリーズ
ふっ素樹脂熱収縮チューブ
液送用ふっ素樹脂チューブ
ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルホース
メーカー中興化成工業中興化成工業アズワンアズワントラスコ中山アズワン
通常価格101,975円18,201円25,418円20,301円 -8,169円 -16,029円 -
通常出荷日25日目1日目11日目1日目〜1日目〜1日目〜
アズワン型番3-2504-113-2504-06----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました