ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピペットマンL

通常単価(税別)
60,272円
税込単価
66,299円
通常出荷日:1日目

軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネーム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マイクロピペット
  • オートクレーブ
    不可
  • 詳細タイプ
    Lタイプ
  • 特長
    軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
  • 内容量
    1本
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量範囲

  • 適合チップ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量範囲

適合チップ

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

仕様詳細

再現性

絶対誤差

(μl)

内容量

最小発注数量
0.2~2(μl)
D10・DL10・DF10・DFL10
ピペットマンLP-2L
P-2L
1-7906-01
ロック機能付き、チップイジェクター(プラスチック製)付き(P-5000L・10mLL除く)
≦0.012~0.014(μl)
±0.024~0.03
1本
1個
1~10(μl)
D10・DL10・DF10・DFL10
ピペットマンLP-10L
P-10L
1-7906-02
ロック機能付き、チップイジェクター(プラスチック製)付き(P-5000L・10mLL除く)
≦0.012~0.04(μl)
±0.025~0.1
1本
1個
2~20(μl)
D200・DF30
ピペットマンLP-20L
P-20L
1-7906-03
ロック機能付き、チップイジェクター(プラスチック製)付き(P-5000L・10mLL除く)
≦0.03~0.06(μl)
±0.1~0.2
1本
1個
10~100(μl)
D200・DF100
ピペットマンLP-100L
P-100L
1-7906-04
ロック機能付き、チップイジェクター(プラスチック製)付き(P-5000L・10mLL除く)
≦0.1~0.15(μl)
±0.35~0.8
1本
1個
20~200(μl)
D200・D300・DF200・DF300
ピペットマンLP-200L
P-200L
1-7906-05
ロック機能付き、チップイジェクター(プラスチック製)付き(P-5000L・10mLL除く)
≦0.2~0.3(μl)
±0.5~1.6
1本
1個
100~1000(μl)
D1000・D1200・DF1000・DF1200
ピペットマンLP-1000L
P-1000L
1-7906-06
ロック機能付き、チップイジェクター(プラスチック製)付き(P-5000L・10mLL除く)
≦0.6~1.5(μl)
±3~8
1本
1個
500~5000(μl)
D5000
ピペットマンLP-5000L
P-5000L
1-7906-07
-
≦3~8(μl)
±12~30
1本
1個
1000~10000(μl)
D10mL
ピペットマンLP-10mLL
P-10mL L
1-7906-08
-
≦6~16(μl)
±30~60
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,272円
( 66,299円 )
1日目
60,272円
( 66,299円 )
1日目
60,272円
( 66,299円 )
1日目
60,272円
( 66,299円 )
1日目
60,272円
( 66,299円 )
1日目
60,272円
( 66,299円 )
1日目
60,272円
( 66,299円 )
1日目
60,272円
( 66,299円 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペットマンLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペットマンL
ピペットマンL P-Lシリーズ
ピペットマン オートクレーブ 不可
マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル
マイクロピペット Leシリーズ
アズワン フィンピペットF2
メーカーギルソンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格60,272円60,272円1,424円 -114,946円20,775円40,105円 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜7日目〜1日目1日目〜
商品タイプマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペット
オートクレーブ不可不可不可不可不可可
詳細タイプLタイプ-----
特長軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト